UA30CAD35PPM1TI
Carlo Gavazzi
Sensors
Ultrasonic Sensors
M30 Sensors Plastic Housing
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/ultrasonic_sensors/m30_sensors_plastic_housing/m30_plug.prj},{NB=UA30CAD35PPM1TI},{SHA256=T9ji2e+yWuFtqkV6kbc6SIEtSMHwTa0DVtjaBBoDvz4=},{INAME=ua30cad35ppm1ti},{NAME=ua30cad35ppm1ti},{NNCUSTOM=UA30PP},{NTCUSTOM=M30 Ultrasonic plastic},{NBCUSTOM=UA30CAD35PPM1TI},{LINACUSTOM=UA30CAD35PPM1TI},{STEPFILE=3D_UA30CAD35_Plug.stp},{PNGFILE=UA30CAD35_P_plug.png},{CODE=UA30CAD35PPM1TI},{SENS=250÷3500},{BLD=250},{ANOUT=-},{SWOUT=2x PNP},{PW=15÷30},{MXCUR=300},{NLCUR=50},{CON=M12 plug},{HOU=M30, cylindric, plastic},{DIM1=30},{DIM2=89.8},{IP=IP67},{TMP=-20°÷+70°C/-4°÷+158°F},{DS=ua30cad35npm1ti.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M30 Plug
Bill of material
UA30CAD35PPM1TI
CODE
Code
UA30CAD35PPM1TI
UA30CAD35PPM1TI
SENS
Sensing range
250÷3500
250÷3500
mm
BLD
Blind zone
250
250
mm
ANOUT
Analogue output
-
-
SWOUT
Switching output
2x PNP
2x PNP
PW
Rated voltage
15÷30
15÷30
Vdc
MXCUR
Max output current
300
300
mA
NLCUR
No load current
50
mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
M30, cylindric, plastic
DIM1
Diameter
30
mm
DIM2
Lenght
89.8
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+70°C/-4°÷+158°F
C°/°F
DS
Datasheet
ua30cad35npm1ti.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청