RA4450HA08
Carlo Gavazzi
Solid State Relays
Solid state switching
Panel Mount
AC switching
1 phase
Flat Puck
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/solid_state_relays/solid_state_switching/panel_mount/ac_switching/1_phase/flat_puck/ra.prj},{NB=RA4450HA08},{SHA256=0WWC43g0WV5dFQsxOa6ZgSQFzuKnF0uC70zngk/+Z0I=},{INAME=ra4450ha08},{NAME=ra4450ha08},{NNCUSTOM=RA},{NTCUSTOM=RA, 1-phase panel mount},{NBCUSTOM=RA4450HA08},{LINACUSTOM=RA4450HA08},{STEPFILE=SSR_RA_3D},{PNGFILE=SSR_RA},{DWGFILE=SSR_RA},{CODE=RA4450HA08},{VOLT=400},{MXCUR=50},{SWMODE=Zero Cross},{FREQRNG=45÷65},{CTRLRNG=HA: 90÷280 VAC/DC},{PWRCONN=M5 screw with captivated washer},{CTRLCONN=M3 screw with captivated washer},{BLKVOLT=850},{IT=1800},{DIM1=44.5},{DIM2=29},{DIM3=57.8},{TMP=-20°÷+70°C (-4˚÷+158˚F)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RA - RA, 1-phase panel mount
Bill of material
RA4450HA08
NAME
Name
ra4450ha08
ra4450ha08
NNCUSTOM
RA
NTCUSTOM
RA, 1-phase panel mount
NBCUSTOM
RA4450HA08
RA4450HA08
LINACUSTOM
RA4450HA08
RA4450HA08
STEPFILE
SSR_RA_3D
PNGFILE
SSR_RA
DWGFILE
SSR_RA
CODE
Code
RA4450HA08
RA4450HA08
VOLT
Voltage
400
400
VAC
MXCUR
Maximum Current
50
50
AAC
SWMODE
Switching mode
Zero Cross
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65
Hz
CTRLRNG
Control range
HA: 90÷280 VAC/DC
HA: 90÷280 VAC/DC
PWRCONN
Power Connection
M5 screw with captivated washer
CTRLCONN
Control connection
M3 screw with captivated washer
BLKVOLT
Blocking voltage
850
850
Vp
IT
1800
1800
A²s
DIM1
Width
44.5
44.5
mm
DIM2
Height
29
29
mm
DIM3
Depth
57.8
57.8
mm
TMP
Operating temperature
-20°÷+70°C (-4˚÷+158˚F)
C°/°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청