카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
40H Series Steel - Heavy Duty Shock Absorbing
Bill of material
40H40S10A
PN
Reference Number
40H40S10A
DESC
Item Description
40H-40S10-52
SERIES
Series
40H
CT
Caster Type
TP
Top Plate
11 x 9
WD
Wheel Dia.
인치
WM
Wheel Material
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
NY
Notched Yoke
N/A
SLOP
Lock Position
A
A Swivel Radius
9 3/4 인치
B
B Deflection Range
1 7/8 인치
C
C Non-Flexed Height
16 5/16 인치
D
D Full-Flexed Height
14 7/16 인치
E
E Bolt Hole Spacing
9 3/4 인치
F
F Bolt Hole Spacing
7 인치
G
G Plate Dimensions
11 인치
H
H Plate Dimensions
9 인치
I
I Plate Dimensions
5/8 인치
J
J Bolt Size
5/8 인치
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드