카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-51 Series Casters Standards - Dual Wheel Casters - Kingpinless Style
Bill of material
2-51-04101-30-1
PN
Reference Number
2-51-04101-30-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1200 lbs.
SERIES
Series
2-51
CT
Caster Type
WD
Dia.
인치
WW
Width
1.50 인치
WT
Material
OH
OAH
5.63 인치
SL
Swivel Lead
2.25 인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4 인치
YTPS
Y Top Plate Size
5 인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 인치
XST
X Slotted to
3 인치
YST
Y Slotted to
3 인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드