Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-51 Series Casters Standards - Dual Wheel Casters - Kingpinless Style
Bill of material
2-51-04101-30-1
PN
Reference Number
2-51-04101-30-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1200 lbs.
SERIES
Series
2-51
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
1.50 英寸
WT
Material
OH
OAH
5.63 英寸
SL
Swivel Lead
2.25 英寸
BRNG
Bearing
Straight Roller
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 英寸
XST
X Slotted to
3 英寸
YST
Y Slotted to
3 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型