Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
85 Series Casters Standards - Extra Heavy Duty Casters
Bill of material
85-06251-20-1
PN
Reference Number
85-06251-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
4000 lbs.
SERIES
Series
85
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
英寸
WT
Material
OH
OAH
8.5 英寸
SL
Swivel Lead
2.5 英寸
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
38.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型