Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
65 Series Single Flanged Wheel Casters Standards - Flanged Wheel Casters
Bill of material
65-08201-18-2
PN
Reference Number
65-08201-18-2
BEARCAP
Capacity
2500 lbs
SERIES
Series
65
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
7.87 英寸
WW
Width
1.75 英寸
WT
Material
Single Flanged Cast Iron
OH
OAH
10.06 英寸
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
29 lb
C
C Flange Dia.
8.63 英寸
D
Width
2.25 英寸
E
E Wheel Hub Length
2.50 英寸
XTPS
X Top Plate Size
4.50 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 英寸
XST
X Slotted to
3.375 英寸
YST
Y Slotted to
5.25 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型