Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
57 Series Casters Standards - Kingpinless Style Casters
Bill of material
57-06202-61-1
PN
Reference Number
57-06202-61-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
960 lbs.
SERIES
Series
57
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
2 英寸
WT
Material
OH
OAH
8.31 英寸
SL
Swivel Lead
2.75 英寸
BRNG
Bearing
Precision Ball
WGHT
Wt.
12.00 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4.5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 英寸
XST
X Slotted to
3.375 英寸
YST
Y Slotted to
5.25 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型