Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 2-91 Neumática Estándar - Rodajas con Rueda Neumática
Lista de materiales
2-91-21609-76-1
PN
Reference Number
2-91-21609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
4840 lbs.
SERIES
Serie
2-91
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
SIZE
Tamaño
6.9/9
PR
Clasificación de Capas
10
OH
Altura Total
24.25 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
5.00 Pulgada
BRNG
Balero
Cónico de Precisión
WGHT
Peso
130 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
8.5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
8.5 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
7 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
7 Pulgada