카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
2-91-21609-76-1
Caster Concepts
Casters
Pneumatic Wheel Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/pneumatic_wheel/2_91_std_pn_asmtab.prj},{NB=2-91-21609-76-1},{WD0=8},{SERIES=2-91},{CT=1},{WD=21},{WT=Pneumatic},{PR=10},{BRNG=Precision Tapered},{SLO=},{WB=},{XTPS=8.5},{YTPS=8.5},{XBHS=7},{YBHS=7},{PPATH=2_91_pn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-91 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
2-91-21609-76-1
PN
Reference Number
2-91-21609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
4840
lbs.
SERIES
Series
2-91
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
21.000
23.000
25.000
21.000
23.000
25.000
인치
SIZE
Size
6.9/9
PR
Ply Rating
10
OH
OAH
24.25
인치
SL
Swivel Lead
5.00
인치
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt
130
lb
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
8.5
인치
YTPS
Y Top Plate Size
8.5
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청