Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
82 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
82-16609-76-1
PN
Reference Number
82-16609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
2460 lbs.
SERIES
Series
82
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
SIZE
Size
4.80/8
WT
Material
PR
Ply Rating
6
OH
OAH
19.13 英寸
SL
Swivel Lead
4.50 英寸
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt
71 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
6 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型