Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
90 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
90-21609-76-1
PN
Reference Number
90-21609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
2420 lbs.
SERIES
Series
90
CT
Caster Type
WD
Dia.
palec
SIZE
Size
6.90/9
PR
Ply Rating
10
OH
OAH
24.25 palec
SL
Swivel Lead
5.00 palec
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt
80 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
8.5 palec
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 palec
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 palec
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 palec
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés