Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
92 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
92-21609-76-1
PN
Reference Number
92-21609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
4840 lbs.
SERIES
Series
92
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
SIZE
Size
6.90/9
PR
Ply Rating
10
OH
OAH
24.25 英寸
SL
Swivel Lead
5.00 英寸
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt
130 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
8.5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型