카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
51-04201-15-1
Caster Concepts
Casters
V-Groove Wheel Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/v_groove_wheel/51_v_groove_std_asmtab.prj},{NB=51-04201-15-1},{BEARCAP=1000},{SERIES=51},{CT=1},{WD=4.00000000},{WD0=6},{WW=2.00000000},{WT=Cast Iron},{A=0.87500000},{E=0.43750000},{OH=5.63},{BRNG=Straight Roller},{SLO=},{WB=},{TG=},{XTPS=4},{YTPS=5},{XBHS=2.625},{YBHS=3.625},{XST=3},{YST=3},{PPATH=51_v_groove_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
51 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Wheel Casters
Bill of material
51-04201-15-1
PN
Reference Number
51-04201-15-1
BEARCAP
Capacity
1000
lbs.
SERIES
Series
51
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
4
인치
WW
Width
2
인치
WT
Material
Cast Iron
A
A Groove Width
7/8
인치
E
E Groove Depth
7/16
인치
OH
OAH
5.63
인치
SL
Swivel Lead
1.50
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt.
7.00
lb.
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
with Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
Passive
w/o Swivel Lock
with Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
Passive
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4
인치
YTPS
Y Top Plate Size
5
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625
인치
XST
X Slotted to
3
인치
YST
Y Slotted to
3
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청