Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
51 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Wheel Casters
Bill of material
51-04201-15-1
PN
Reference Number
51-04201-15-1
BEARCAP
Capacity
1000 lbs.
SERIES
Series
51
CT
Caster Type
WD
Dia.
4 英寸
WW
Width
2 英寸
WT
Material
Cast Iron
A
A Groove Width
7/8 英寸
E
E Groove Depth
7/16 英寸
OH
OAH
5.63 英寸
SL
Swivel Lead
1.50 英寸
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt.
7.00 lb.
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625 英寸
XST
X Slotted to
3 英寸
YST
Y Slotted to
3 英寸
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés