Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
85 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Casters
Bill of material
85-06301-25-1
PN
Reference Number
85-06301-25-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs.
SERIES
Series
85
CT
Caster Type
WD
Dia.
Inch
WW
Width
Inch
WT
Material
A
A Groove Width
1 3/8 Inch
E
E Groove Depth
11/16 Inch
OH
OAH
8.5 Inch
SL
Swivel Lead
2.5 Inch
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
45.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6 Inch
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Inch
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Inch
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)