Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
85 Series V-Groove Wheel Casters Standards - V-Groove Casters
Bill of material
85-06301-25-1
PN
Reference Number
85-06301-25-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs.
SERIES
Series
85
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
英寸
WT
Material
A
A Groove Width
1 3/8 英寸
E
E Groove Depth
11/16 英寸
OH
OAH
8.5 英寸
SL
Swivel Lead
2.5 英寸
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
45.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
6 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型