카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
90-6003001-15-12.258.58.57790.625
Caster Concepts
Casters
V-Groove Wheel Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/v_groove_wheel/90_v_groove_asmtab.prj},{NB=90-6003001-15-12.2508.58.57790.625},{SERIES=90},{CT=1},{WD=6},{WW=3},{WT=15},{A=0.62500000},{SLS=},{SL=2.25},{BRNG=1},{SLO=},{NY=},{SLOP=0},{WB=},{TG=},{XTPS=8.50},{YTPS=8.50},{XBHS=7.000},{YBHS=7.000},{OH=9.00000000},{TL=1.50000},{H3=0.85000},{H4=0.24500},{H5=2.27000},{DMAJ=1.25000},{PPATH=90_v_groove_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
90 Series V-Groove Wheel Casters - V-Groove Casters
Bill of material
90-6003001-15-12.258.58.57790.625
PN
Reference Number
90-6003001-15-12.258.58.57790.625
SERIES
Series
90
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
6
6 1/16
6 1/8
6 3/16
6 1/4
6 5/16
6 3/8
6 7/16
6 1/2
6 9/16
6 5/8
6 11/16
6 3/4
6 13/16
6 7/8
6 15/16
7
7 1/16
7 1/8
7 3/16
7 1/4
7 5/16
7 3/8
7 7/16
7 1/2
7 9/16
7 5/8
7 11/16
7 3/4
7 13/16
7 7/8
7 15/16
8
8 1/16
8 1/8
8 3/16
8 1/4
8 5/16
8 3/8
8 7/16
8 1/2
8 9/16
8 5/8
8 11/16
8 3/4
8 13/16
8 7/8
8 15/16
9
9 1/16
9 1/8
9 3/16
9 1/4
9 5/16
9 3/8
9 7/16
9 1/2
9 9/16
9 5/8
9 11/16
9 3/4
9 13/16
9 7/8
9 15/16
10
10 1/16
10 1/8
10 3/16
10 1/4
10 5/16
10 3/8
10 7/16
10 1/2
10 9/16
10 5/8
10 11/16
10 3/4
10 13/16
10 7/8
10 15/16
11
11 1/16
11 1/8
11 3/16
11 1/4
11 5/16
11 3/8
11 7/16
11 1/2
11 9/16
11 5/8
11 11/16
11 3/4
11 13/16
11 7/8
11 15/16
12
12 1/16
12 1/8
12 3/16
12 1/4
12 5/16
12 3/8
12 7/16
12 1/2
12 9/16
12 5/8
12 11/16
12 3/4
12 13/16
12 7/8
12 15/16
13
13 1/16
13 1/8
13 3/16
13 1/4
13 5/16
13 3/8
13 7/16
13 1/2
13 9/16
13 5/8
13 11/16
13 3/4
13 13/16
13 7/8
13 15/16
14
14 1/16
14 1/8
14 3/16
14 1/4
14 5/16
14 3/8
14 7/16
14 1/2
14 9/16
14 5/8
14 11/16
14 3/4
14 13/16
14 7/8
14 15/16
15
15 1/16
15 1/8
15 3/16
15 1/4
15 5/16
15 3/8
15 7/16
15 1/2
15 9/16
15 5/8
15 11/16
15 3/4
15 13/16
15 7/8
15 15/16
16
6
6 1/16
6 1/8
6 3/16
6 1/4
6 5/16
6 3/8
6 7/16
6 1/2
6 9/16
6 5/8
6 11/16
6 3/4
6 13/16
6 7/8
6 15/16
7
7 1/16
7 1/8
7 3/16
7 1/4
7 5/16
7 3/8
7 7/16
7 1/2
7 9/16
7 5/8
7 11/16
7 3/4
7 13/16
7 7/8
7 15/16
8
8 1/16
8 1/8
8 3/16
8 1/4
8 5/16
8 3/8
8 7/16
8 1/2
8 9/16
8 5/8
8 11/16
8 3/4
8 13/16
8 7/8
8 15/16
9
9 1/16
9 1/8
9 3/16
9 1/4
9 5/16
9 3/8
9 7/16
9 1/2
9 9/16
9 5/8
9 11/16
9 3/4
9 13/16
9 7/8
9 15/16
10
10 1/16
10 1/8
10 3/16
10 1/4
10 5/16
10 3/8
10 7/16
10 1/2
10 9/16
10 5/8
10 11/16
10 3/4
10 13/16
10 7/8
10 15/16
11
11 1/16
11 1/8
11 3/16
11 1/4
11 5/16
11 3/8
11 7/16
11 1/2
11 9/16
11 5/8
11 11/16
11 3/4
11 13/16
11 7/8
11 15/16
12
12 1/16
12 1/8
12 3/16
12 1/4
12 5/16
12 3/8
12 7/16
12 1/2
12 9/16
12 5/8
12 11/16
12 3/4
12 13/16
12 7/8
12 15/16
13
13 1/16
13 1/8
13 3/16
13 1/4
13 5/16
13 3/8
13 7/16
13 1/2
13 9/16
13 5/8
13 11/16
13 3/4
13 13/16
13 7/8
13 15/16
14
14 1/16
14 1/8
14 3/16
14 1/4
14 5/16
14 3/8
14 7/16
14 1/2
14 9/16
14 5/8
14 11/16
14 3/4
14 13/16
14 7/8
14 15/16
15
15 1/16
15 1/8
15 3/16
15 1/4
15 5/16
15 3/8
15 7/16
15 1/2
15 9/16
15 5/8
15 11/16
15 3/4
15 13/16
15 7/8
15 15/16
16
인치
WW
Width
3
3 1/16
3 1/8
3 3/16
3 1/4
3 5/16
3 3/8
3 7/16
3 1/2
3 9/16
3 5/8
3 11/16
3 3/4
3 13/16
3 7/8
3 15/16
4
4 1/16
4 1/8
4 3/16
4 1/4
4 5/16
4 3/8
4 7/16
4 1/2
4 9/16
4 5/8
4 11/16
4 3/4
4 13/16
4 7/8
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8
5 3/16
5 1/4
5 5/16
5 3/8
5 7/16
5 1/2
5 9/16
5 5/8
5 11/16
5 3/4
5 13/16
5 7/8
5 15/16
6
3
3 1/16
3 1/8
3 3/16
3 1/4
3 5/16
3 3/8
3 7/16
3 1/2
3 9/16
3 5/8
3 11/16
3 3/4
3 13/16
3 7/8
3 15/16
4
4 1/16
4 1/8
4 3/16
4 1/4
4 5/16
4 3/8
4 7/16
4 1/2
4 9/16
4 5/8
4 11/16
4 3/4
4 13/16
4 7/8
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8
5 3/16
5 1/4
5 5/16
5 3/8
5 7/16
5 1/2
5 9/16
5 5/8
5 11/16
5 3/4
5 13/16
5 7/8
5 15/16
6
인치
WT
Material
Cast Iron
H.D. Cast Iron
Forged Steel
H.D. Forged Steel
Cast Iron
H.D. Cast Iron
Forged Steel
H.D. Forged Steel
A
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
1 3/8
1 7/16
1 1/2
1 9/16
1 5/8
1 11/16
1 3/4
1 13/16
1 7/8
1 15/16
2
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
1 3/8
1 7/16
1 1/2
1 9/16
1 5/8
1 11/16
1 3/4
1 13/16
1 7/8
1 15/16
2
인치
E
5/16
인치
SLS
Swivel Lead Default/Custom
Default
Custom
Default
Custom
SL
Swivel Lead
2.25
2.25
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
Precision Tapered
Straight Roller
Precision Tapered
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
NY
Notched Yoke
No Notches
Notched Yoke
No Notches
Notched Yoke
SLOP
Lock Position
0
0
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
인치
YTPS
Y Top Plate Size
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
인치
OH
OAH
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청