Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Connection
Description
8" x 3" Wide - CC Apex HD Caster
Bill of material
CC-1020-800300-40-T2
PN
Part Number
CC-1020-800300-40-T2
RS
Rig Series
WS
Wheel Series
CC APEX HD
WD
Wheel Diameter
8 英寸
WW
Wheel Width
3 英寸
BT
Bearing Type
40
TPS
Top Plate Size
4-1/2" x 6-1/4"
OPT
Options
H
Overall Height
10 1/8 英寸
SL
Swivel Lead
0 英寸
SR
Swivel Radius
0 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型