카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
S4.3305.351
Conveyer & Caster
Colson
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/colson/casters/business_machine_asmtab.prj},{NB=S4.3305.351},{SER=Business Machine Casters},{MO=05},{D=3},{W=1.81250000},{TT=Glass Filled Nylon},{WB=Roller},{PPATH=business_machine_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
Business Machine Casters - Capacity up to 1200 lbs Each
Bill of material
S4.3305.351
PN
Part Number
S4.3305.351
SER
Series
Business Machine Casters
MO
Mounting Options
500 lb Top Plate Swivel
700 lb Top Plate Swivel
1200 lb Top Plate Swivel
500 lb Top Plate Swivel
700 lb Top Plate Swivel
1200 lb Top Plate Swivel
SIZE
Plate Size
3 11/16''x 2 1/2''
D
Wheel Dia.
3
인치
W
Tread Width
1 13/16
인치
CAP
Capacity Each
500
Pounds
TT
Tread Type
Glass Filled Nylon
WB
Wheel Bearing
Roller
H
Load Height
4 1/8
인치
R
Swivel Rad.
2 3/4
인치
WEIGHT
Weight
2 1/4
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청