Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
Series 400-7700 - Load Capacity 100-400 Lbs. Each Caster
Bill of material
421-2 1/2
PN
Part Number
421-2 1/2
SER
Series
Series 400-7700
MO
Mounting Options
D
Wheel Dia.
英寸
SIZE
Plate Size
3 5/8" x 2 1/2"
BS
Bolt Hole Spacing
2 15/16" x 1 3/4"
BD
Mounting Bolt Dia.
5/16 英寸
W
Tread Width
英寸
TT
Tread Type
WB
Wheel Bearing
BR
Caster Brake
TG
Thread Guards
H
Load Height
3 5/16 英寸
R
Swivel Rad.
2 3/8 英寸
CAP
Capacity
100 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型