Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1430 - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
CI0S1430NIK00
IDNR
Identnummer
1430
CODE
Codice
CI0S1430NIK00
SER
Serie
1430
FINITURA
Finitura
ANG
Apertura
SCREW
Tipo vite
DIN - 7505-A
INT
Interasse di montaggio
116.0 mm
CONF
Opzioni di montaggio
LOAD
Carico per porta standard 210x90
47.0 kg
REV
Range di reversibilità
28-34
HEIGHT
Altezza
128.0 mm
DEPTH
Profondità
21.0 mm
LENGHT
Lunghezza
22.0 mm
WEIGHT
Peso
370.0 g
MAT
Materiale
Zama galvanizzata o verniciata
DESCR
Descrizione estesa
il nuovo modello regolabile 1430, si distingue nel proprio segmento di mercato per il design minimalista ed elegante, per l’attenzione ai materiali, per una varietà di finiture all’avanguardia e soprattutto per alcune innovazioni tecniche.
NOTE
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
NCE
Normativa CE
n.d.
NEI
Normativa Antincendio
n.d.
REI
Resistenza al fuoco
n.d.
URL
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
PDF
Allegato
Catalogo PDF
CLASS0
Normativa CE
CE...
CLASS1
Normativa Antincendio
EN1935/1