Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1432W - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
1432W_dNIK
IDNR
Identnummer
1432W
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Codice
1432W_dNIK
SER
Serie
1432W
FINITURA
Finitura
ANG
Apertura
SCREW
Tipo vite
DIN - 7505-A
INT
Interasse di montaggio
213 mm
CONF
Opzioni di montaggio
LOAD
Carico per porta standard 210x90
47 kg
REV
Range di reversibilità
38-45
HEIGHT
Altezza
230 mm
DEPTH
Profondità
32 mm
LENGHT
Lunghezza
32.3 mm
WEIGHT
Peso
0 g
MAT
Materiale
Zama
DESCR
Descrizione estesa
La nuova cerniera modello 1432 è stata elegantemente disegnata e specialmente ingegnerizzata per applicazioni pesanti. Per porte molto alte, portoncini di ingresso, utilizzi con chiudiporta, per legno massello la 1432 è sempre sicura e affidabile.
NOTE
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
NCE
Normativa CE
CE marked
NEI
Normativa Antincendio
EN 1634-1
REI
Resistenza al fuoco
EI-30
URL
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
PDF
Allegato
Catalogo PDF
CLASS0
Normativa CE
CE...
CLASS1
Normativa Antincendio
EN1935/1