CHAMBRELAN - D500DD-0600
Chambrelan
Telescopic slides with full extension
Aluminium telescopic slides with full extension
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/total20extension/aluminium/d500dd.prj},{NB=chambrelan_D500DD-0600-0},{NNCUSTOM=D500DD},{NTCUSTOM=3 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=D500DD-0600},{DESC=3 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Anodised Aluminium},{L=600},{D=615},{LOAD=60},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/D500DD},{INAMECLOSED=00412__d500dd2d06002d0},{INAMEOPEN=00413__d500dd2d06002d1},{SHA256CLOSED=zupIeBSnBTcG+fmr39TXVqSLTuR0+n/SqsV5DkxDw28=},{SHA256OPEN=Dzg7gh9CmbLw6JDgbnU65aUr6wHb/7hdKrfh9oJ1ej4=},{NAMECLOSED=00412__d500dd-0600-0},{NAMEOPEN=00413__d500dd-0600-1},{REFCLOSED=D500DD-0600-0},{REFOPEN=D500DD-0600-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
D500DD - Aluminium Telescopic Slide - Full Extension - Double Extension - max Load rating : 80 kg - Lengths : 250 - 1000 mm
Bill of material
CHAMBRELAN - D500DD-0600
CNSORDERNO
D500DD-0600
D500DD-0600
DESC
3 beams ball bearing telescopic slides
MATERIAL
Material
Aluminium
L
Extension
600
600
mm
D
Closed length
615
615
mm
LOAD
Load per pair on major axis
60
60
kg
FORM
Form
Closed
Open
Closed
Open
INFO
Detail
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청