Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
UAC03043 - Check valve interface
Bill of material
UAC03043PT 1/4
SERIES
Series
UAC03043
PS
Port size
PT 1/4
A
42 mm
B
35 mm
C
28 mm
D
19 mm
E
21.0 mm
AM
Applicable model
AC30~AC30D
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen