Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
UAC03043 - Check valve interface
Bill of material
UAC03043PT 1/4
SERIES
Series
UAC03043
PS
Port size
PT 1/4
A
42 mm
B
35 mm
C
28 mm
D
19 mm
E
21.0 mm
AM
Applicable model
AC30~AC30D
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)