Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
UAC03041 - Multifunction interface
Bill of material
UAC03041G1/4
SERIES
Series
UAC03041
PS
Port size
G1/4
A
86 mm
B
68.8 mm
C
29.4 mm
D
29.4 mm
E
42 mm
AM
Applicable model
UAC30~UAC30D
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen