카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AQ250-P
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
ISO Cylinders
AQ2-ISO Cylinder(ISO 6431,VDMA24562)
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/iso_cylinders/aq2/aq2_p.prj},{NB=AQ250-P},{BORE=50},{A=33},{C=15},{E=28.5},{G=8.0},{J=83.0},{MM=16.000},{MP=1.500},{Q=19.4},{X=22},{BD=27},{CE=64},{CK=16},{CL=22.0},{CM=21},{CD=38},{ER=19.0},{LE=31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
AQ2-P - P rod end(P) DIN648 DIN24335
Bill of material
AQ250-P
BORE
Bore
50
50
mm
A
33
33
mm
C
15
15
mm
E
28.5
28.5
mm
G
8.0
8.0
mm
J
83.0
83.0
mm
M
M16X1.5
M16X1.5
Q
19.4
19.4
mm
X
22
22
mm
BD
27
27
mm
CE
64
64
mm
CK
16
16
mm
CL
22.0
22.0
mm
CM
21
21
mm
CD
38
38
mm
ER
19.0
19.0
mm
LE
31
31
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청