카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
EFB6-X40-50-BW-M10-C3-M5
CHELIC
Actuator
Clean room belt actuator
EFB6
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/electric_actuator/clean_room_belt_actuator/efb6/ecb6_100_asmtab.prj},{NB=EFB6-X40-50-BW-M10-C3-M5(0)},{MODEL=EFB6},{BT=Rubber belt},{LEAD=40},{S=50},{POS=0},{MP=BW},{MB=M10},{HS=C},{LS=3},{INH=M5},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/efb6_100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
EFB6-100W - Belt Drive
Bill of material
EFB6-X40-50-BW-M10-C3-M5
MODEL
Model
EFB6
BT
Belt Type
Rubber belt
LEAD
Lead
40
mm
S
Stroke
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BW: Motor Top
BM: Motor Bottom
BW: Motor Top
BM: Motor Bottom
MB
Motor Brand
M10: Mitsubishi 100W
P10: Panasonic 100W
Y10: Yaskawa 100W
T10: Delta 100W
M10: Mitsubishi 100W
P10: Panasonic 100W
Y10: Yaskawa 100W
T10: Delta 100W
HS
Home Sensor
C: Motor Side
D: Opposite Motor Side
E: No Sensor
C: Motor Side
D: Opposite Motor Side
E: No Sensor
LS
Limit Sensor
3: 1 Pc
4: 2 Pc
5: No Sensor
3: 1 Pc
4: 2 Pc
5: No Sensor
INH
Installation Hole
M5: Install On Bottom
Blank: Install On Internal
M5: Install On Bottom
Blank: Install On Internal
NOTE
Note of Motor size
Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.
L
Length of Actuator
310
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청