카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SRUB-5101-NC-DC24-L
CHELIC
Valves
SRUB-500、700 3 ports2 position solenoid valve
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/valve/srub_series/srub_body.prj},{NB=SRUB-5101-NC-DC24-L},{MODEL=SRUB:3 ports 2 positions solenoid valve},{MODELNUMBER=5},{COILNUMBER=10},{SBT=1},{VALVETYPE=-NC},{VOLTAGE=24 VDC 0.6W},{WIRETYPE=-L},{NOOFMANIFOLDS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SRUB - VALVE
Bill of material
SRUB-5101-NC-DC24-L
MODEL
Model
SRUB:3 ports 2 positions solenoid valve
MODELNUMBER
Model Number
5:500 series
5:500 series
COILNUMBER
Coil Number
10:single
10:single
SBT
Port size
1:Rc1/8"
1:Rc1/8"
VALVETYPE
Valve Type
NC:normally close
NO:normally open
NC:normally close
NO:normally open
VOLTAGE
Voltage
24 VDC 0.6W
WIRETYPE
Wire Type
L
T
L
T
NOOFMANIFOLDS
no. of manifolds
None : without monifold
M1: 1set
None : without monifold
M1: 1set
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청