40115024
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
3M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_timing_pulleys/3m/3m_15_aluminium_asmtab.prj},{NB=40115024},{CODE=40115024},{TYPE=24- 3M- 15F},{T=24},{EXEC=1F},{DP=22.92},{DE=22.16},{DF=25},{DM=13.0},{F=19.5},{L=26},{D=6},{NF=518},{WEIGHT=0.02},{MAT=ALUMINIUM},{L1=15.0},{DFX=25.0},{DX=6},{NFX=518},{PPATH=3m_15_aluminium_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chiaravalli
Description
3M 15 - HTD timing pulleys with pilot bore
Bill of material
40115024
CODE
Part number
40115024
40115024
TYPE
24- 3M- 15F
24- 3M- 15F
T
Number of teeth
24
24
EXEC
design
1F
1F
DP
Dp
22.92
22.92
mm
DE
De
22.16
22.16
mm
DF
Df flanges
25
25
mm
DM
Dm Hub
13.0
13.0
mm
F
19.5
19.5
mm
L
26
26
mm
D
d Ø Bore
6
6
mm
NF
Flange number
518
518
WEIGHT
Weight
0.02
0.02
kg
MAT
Material
Alumium
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청