Cylinder head screw DIN 7984 M10x70
Chinese Manufacturers
DINGBIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dingbiao/din_7984.prj},{NB=Zylinderschraube DIN 7984 M10x70},{IDNR=},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=70.000},{S=7.000},{DK=16.000},{K=6.000},{LS=36.500},{LG=44.000},{R=0.400},{T=4.500},{V=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 128
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Bill of material
Cylinder head screw DIN 7984 M10x70
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
D3
Nominal core diameter
8.160
8.160
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
L
Nominal length
70.000
70.000
mm
B
Thread lenght
26.000
26.000
mm
S
Width across flats
7.000
7.000
mm
DK
Head diameter
16.000
16.000
mm
K
Head height
6.000
6.000
mm
LS
Shank length
36.500
36.500
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
44.000
44.000
mm
R
Transition radius under head
0.400
0.400
mm
T
Depth of the driving feature
4.500
4.500
mm
V
Chamfer
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T6185.1-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 2
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB/T6170-2000 - Hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB 27-88 - Hexagon fit bolts-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q330 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q198C - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z14A - Locking assemblies, type Z14A
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T6174-2000 - Hexagon thin nuts(unchamfered)
Chinese Manufacturers
26.06.2017
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청