GB/T9113.3-2000 65PN10.0MPa(T)
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.3-2000
pn10.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn10.0mpa/gb9113.3-2000pn10.0mpatongue.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 65PN10.0MPa(T)},{IDNR=},{DN=65},{DD=220},{K=170},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=118},{X=109},{Y=110},{Z=94},{W=95},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=30},{NN=113},{R=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9113.3-2000 PN100 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groove face
Bill of material
GB/T9113.3-2000 65PN10.0MPa(T)
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
65
65
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
220
220
mm
K
dia. of newel
170
170
mm
L
dia. of bolt
26
26
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
bolt standard
M24
M24
D
118
118
mm
X
109
109
mm
Y
110
110
mm
Z
94
94
mm
W
95
95
mm
F1
4.0
4.0
mm
F2
3.0
3.0
mm
C
thick of flanges
30
30
mm
NN
neck of flanges
113
113
R
neck of flanges
5
5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청