GB/T9113.3-2000 250PN2.5MPa(T)
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn2.5mpa/gb9113.3-2000pn2.5mpatongue.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 250PN2.5MPa(T)},{IDNR=},{DN=250},{DD=425},{K=370},{L=30},{N=12},{M=M27},{D=330},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=32},{NN=304},{R=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9113.3-2000 PN25 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groove face
Bill of material
GB/T9113.3-2000 250PN2.5MPa(T)
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
250
250
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
425
425
mm
K
dia. of newel
370
370
mm
L
dia. of bolt
30
30
mm
N
amount of bolt
12
12
mm
M
bolt standard
M27
M27
D
330
330
mm
X
312
312
mm
Y
313
313
mm
Z
291
291
mm
W
292
292
mm
F1
4.5
4.5
mm
F2
3.5
3.5
mm
C
thick of flanges
32
32
mm
NN
neck of flanges
304
304
R
neck of flanges
10
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청