GB/T9113.4-2000 100PN26.0MPa(RJ)
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.4-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn26.0mpa/gb9113.4-2000pn26.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 100PN26.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=100},{D=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{GN=R39},{J=194.0},{P=161.92},{E=7.92},{F=11.91},{R1=0.8},{C=54.0},{NN=162},{S=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9113.4-2000 PN260 RJ - Integral steel pipe flanges with ring-joint face
Bill of material
GB/T9113.4-2000 100PN26.0MPa(RJ)
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
D
outer dia. of flanges
310
310
mm
K
dia. of newel
241.5
241.5
mm
L
dia. of bolt
35.5
35.5
mm
N
amount of bolts
8
8
mm
M
bolt standard
M33
M33
GN
groove number
R39
R39
J
min
194.0
194.0
mm
P
161.92
161.92
mm
E
7.92
7.92
mm
F
11.91
11.91
mm
R1
max
0.8
0.8
mm
C
thickness of flanges
54.0
54.0
mm
NN
neck of flanges
162
162
S
approximation;distance of two flanges
3
3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청