Screws GB/T 819.2 M4x30-Z2
Chinese Manufacturers
GQDJGJ
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/gqdjgj/gb819.2-1997-z2.prj},{NB=Screws GB/T 819.2 M4x30-Z2},{IDNR=},{D=4.000},{P=0.700},{B=38.000},{DK1=9.4},{DK=8.400},{DKMAX=8.4},{DKMIN=8},{K=2.700},{R=1.000},{X=1.750},{NO=2},{HM1=4.600},{HH1=2.100},{HH1MIN=2.1},{HH1MAX=2.6},{ZM1=4.400},{ZH1=2.060},{ZH1MIN=2.06},{ZH1MAX=2.51},{HM2=4.600},{HH2=2.100},{HH2MIN=2.1},{HH2MAX=2.6},{ZM2=4.400},{ZH2=2.060},{ZH2MIN=2.060},{ZH2MAX=2.51},{L=30.000},{LMIN=29.58},{LMAX=30.42}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 107
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 819.2-1997-Z2 - Cross recessed countersunk flat head screws(common head style)-Grade A-Part 2:Steel of property class 8.8,stainless and non-ferrous metals
Bill of material
Screws GB/T 819.2 M4x30-Z2
IDNR
Ident number
D
4.000
4.000
mm
P
0.700
0.700
mm
B
min
38.000
38.000
mm
DK1
max
9.4
9.4
mm
DK
8.400
8.400
mm
DKMAX
8.4
8.4
mm
DKMIN
8
8
mm
K
max
2.700
2.700
mm
R
max
1.000
1.000
mm
X
max
1.750
1.750
mm
NO
2
2
mm
HM1
4.600
4.600
mm
HH1
2.100
2.100
mm
HH1MIN
2.1
2.1
mm
HH1MAX
2.6
2.6
mm
ZM1
4.400
4.400
mm
ZH1
depth
2.060
2.060
mm
ZH1MIN
2.06
2.06
mm
ZH1MAX
2.51
2.51
mm
HM2
4.600
4.600
mm
HH2
depth
2.100
2.100
mm
HH2MIN
2.1
2.1
mm
HH2MAX
2.6
2.6
mm
ZM2
4.400
4.400
mm
ZH2
depth
2.060
2.060
mm
ZH2MIN
2.060
2.060
mm
ZH2MAX
2.51
2.51
mm
L
30.000
30.000
mm
LMIN
29.58
29.58
mm
LMAX
30.42
30.42
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 819.2-1997-H2 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-6-2002 - Union,with flange,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBD - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LM - LM
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-Z - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary di...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청