CL04A-3x4
Chinese Manufacturers
HCC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hcc/cl04.prj},{NB=CL04A-3x4},{NO=CL04A-3x4},{P=6.350},{B1=5.180},{D2=2.520},{B4=8.400},{H1=3.920},{H2=6.720},{TT=1.030},{T=0.750},{N=7.000},{QQ=7.800},{QQO=8.200},{Q=0.248},{N1=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
CL04A - CL04A
Bill of material
CL04A-3x4
NO
HCC NO.
CL04A-3x4
CL04A-3x4
P
6.350
mm
B1
5.180
5.180
mm
D2
2.520
mm
B4
8.400
8.400
mm
H1
3.920
mm
H2
6.720
mm
TT
1.030
1.030
mm
T
0.750
0.750
mm
N
7.000
7.000
QQ
7.800
7.800
KN/LB
QQO
8.200
8.200
KN
Q
0.248
0.248
kg/m
N1
3.000
3.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청