Riveted nuts GB/T 17880.3 M8X1.25X15
Chinese Manufacturers
HD
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hd/gb17880.3-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.3 M8X1.25X15},{GUIGE=M8},{D=8.000},{P=1.250},{DD=11.000},{D1=9.200},{DK=12.000},{DKMAX=12.000},{K=0.600},{R=0.300},{L=15.000},{LMAX=15.000},{L1=4.500},{D0=11.000},{H1=12.300},{HMIN=0.500},{HMAX=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T17880.3-99 - Small countersunk head riveted nuts
Bill of material
Riveted nuts GB/T 17880.3 M8X1.25X15
GUIGE
Thread specification
M8
M8
D
8.000
8.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DD
11.000
11.000
mm
D1
9.200
9.200
mm
DK
12.000
12.000
mm
DKMAX
12.000
12.000
mm
K
0.600
0.600
mm
R
0.300
0.300
mm
L
15.000
15.000
mm
LMAX
15.000
15.000
mm
L1
Referrence
4.500
4.500
mm
D0
11.000
11.000
mm
H1
Referrence
12.300
12.300
mm
HMIN
Rivet joint thickness
0.500
0.500
mm
HMAX
Rivet joint thickness
1.500
1.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청