Riveted nuts GB/T 17880.5 M10X1.5X22.5
Chinese Manufacturers
HD
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hd/gb17880.5-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.5 M10X1.5X22.5},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.500},{S=13.000},{D1=11.500},{DK=16.000},{DKMAX=16.000},{K=1.800},{R=0.300},{L=22.500},{LMAX=22.500},{L1=11.300},{S0=13.000},{H1=15.000},{HMIN=4.500},{HMAX=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T17880.5-99 - Flat head hexagon riveted nuts
Bill of material
Riveted nuts GB/T 17880.5 M10X1.5X22.5
GUIGE
Thread specification
M10
M10
D
10.000
10.000
mm
P
1.500
1.500
mm
S
13.000
13.000
mm
D1
11.500
11.500
mm
DK
16.000
16.000
mm
DKMAX
16.000
16.000
mm
K
1.800
1.800
mm
R
0.300
0.300
mm
L
22.500
22.500
mm
LMAX
22.500
22.500
mm
L1
Referrence
11.300
11.300
mm
S0
13.000
13.000
mm
H1
Referrence
15.000
15.000
mm
HMIN
Rivet joint thickness
4.500
4.500
mm
HMAX
Rivet joint thickness
6.000
6.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T62.1-2004 - Wing nuts-Round wing
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBD - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 78-2007 - Hexagon socket set screws with cone point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z4 - Locking assemblies, type Z4
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTB - Thrust Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPR - Rotary Cam Slide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 946-88 - Slotted raised cheese head with shoulder
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T6185.2-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 2,wit...
Chinese Manufacturers
26.06.2017
LPGH/LPGHG - Stripper Guide Pins-Head Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPN - Cam Forced Return Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q658 - Flared type tube fittings-Union cross-Body
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청