Bolts GB 5789 AM12X65
Chinese Manufacturers
HD
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hd/gb5789-86a.prj},{NB=Bolts GB 5789 AM12X65},{IDNR=},{D=12.000},{B1=30.000},{B2=36.000},{C=1.800},{DA=13.700},{DAMAXB=15.200},{DC=26.600},{DS=12.000},{DSMIN=11.730},{DU=13.500},{DW=23.800},{E=19.680},{F=3.000},{K=10.400},{K1=4.600},{R1=0.600},{R2=0.700},{R3=0.250},{R4=6.400},{S=18.000},{SMIN=17.570},{T=0.350},{TMIN=0.150},{L=65.000},{LMIN=63.5},{LMAX=66.5},{LS=26.250},{LG=35.000},{P=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 114
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GH 5789-86 A - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Bill of material
Bolts GB 5789 AM12X65
IDNR
Ident number
D
bolt standard
12.000
12.000
mm
B1
l<=125 re.
30.000
30.000
mm
B2
l>125 and l<=200 re.
36.000
36.000
mm
C
min
1.800
1.800
mm
DA
A max
13.700
13.700
mm
DAMAXB
15.200
15.200
mm
DC
max
26.600
26.600
mm
DS
max
12.000
12.000
mm
DSMIN
min
11.730
11.730
mm
DU
max
13.500
13.500
mm
DW
min
23.800
23.800
mm
E
min
19.680
19.680
mm
F
max
3.000
3.000
mm
K
max
10.400
10.400
mm
K1
min
4.600
4.600
mm
R1
min
0.600
0.600
mm
R2
max
0.700
0.700
mm
R3
min
0.250
0.250
mm
R4
re.
6.400
6.400
mm
S
max
18.000
18.000
mm
SMIN
17.570
17.570
mm
T
max
0.350
0.350
mm
TMIN
0.150
0.150
mm
L
nominal
65.000
65.000
mm
LMIN
63.5
63.5
mm
LMAX
66.5
66.5
mm
LS
min for length of non-screw thread staff
26.250
26.250
mm
LG
max for length of clamp
35.000
35.000
mm
P
1.500
1.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청