Flanges DN100-PN40 F GB/T 9115.2-2000
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn4.0mpa/gb9115.2-2000pn4.0mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 F GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{H=65},{NN=134},{NNII=134},{S=6.3},{H1=12},{R=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9115.2-2000 PN40 F - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Bill of material
Flanges DN100-PN40 F GB/T 9115.2-2000
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
A
outer dia. of steel tube;series I
114.3
114.3
mm
AII
outer dia. of steel tube;series II
108
108
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
235
235
mm
K
dia. of newel
190
190
mm
L
dia. of bolt
22
22
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
bolt standard
M20
M20
D
hermetic face
156
156
mm
X
hermetic face
149
149
mm
Y
hermetic face
150
150
mm
F1
hermetic face
4.5
4.5
mm
F2
hermetic face
3.5
3.5
mm
C
thickness of flanges
24
24
mm
H
height of flanges
65
65
mm
NN
neck of flanges;series I
134
134
NNII
neck of flanges;series II
134
134
mm
S
neck of flanges
6.3
6.3
mm
H1
neck of flanges
12
12
mm
R
neck of flanges
6
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청