Screws GB 948 M6X20
Chinese Manufacturers
HUABIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/huabiao/gb948-88.prj},{NB=Screws GB 948 M6X20},{IDNR=},{GUIGE=M6},{D=6.000},{P=0.750},{DKMAX1=12.600},{DK=11.300},{DKMAX=11.300},{DKMIN=10.900},{K=3.300},{KMAX=3.300},{N=1.600},{NMIN=1.660},{NMAX=1.910},{T=1.600},{TMAX=1.600},{TMIN=1.200},{D1=4.500},{D1MAX=4.500},{D1MIN=4.320},{B=10.000},{R=1.500},{RMAX=1.500},{C=2.000},{L=20.000},{LMIN=19.580},{LMAX=20.420}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 948-88 - Slotted countersunk head screws with waisted shank
Bill of material
Screws GB 948 M6X20
IDNR
Ident number
GUIGE
Thread specification
M6
M6
mm
D
6.000
6.000
mm
P
0.750
0.750
mm
DKMAX1
The theories value
12.600
12.600
mm
DK
Actual value
11.300
11.300
mm
DKMAX
11.300
11.300
mm
DKMIN
10.900
10.900
mm
K
3.300
3.300
mm
KMAX
3.300
3.300
mm
N
Nominal
1.600
1.600
mm
NMIN
1.660
1.660
mm
NMAX
1.910
1.910
mm
T
1.600
1.600
mm
TMAX
1.600
1.600
mm
TMIN
1.200
1.200
mm
D1
4.500
4.500
mm
D1MAX
4.500
4.500
mm
D1MIN
4.320
4.320
mm
B
10.000
10.000
mm
R
1.500
1.500
mm
RMAX
1.500
1.500
mm
C
2.000
2.000
mm
L
Nominal
20.000
20.000
mm
LMIN
19.580
19.580
mm
LMAX
20.420
20.420
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LHLC-63 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTP - Cam Stroke Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z20 - Locking assemblies, type Z20
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z6 - Locking assemblies, type Z6
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPV - Cam Stroke Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T 819.2-1997-H1 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z18 - Locking assemblies, type Z18
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-10-2002 - Elbow,B type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z5 - Locking assemblies, type Z5
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-80 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTP - Cam Stroke Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청