Flanges DN100-PN10 FF GB/T 9116.1-2000
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn1.0mpa/gb9116.1-2000pn1.0mpaff.prj},{NB=Flanges DN100-PN10 FF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=220},{K=180},{L=18},{N=8},{M=M16},{D=156},{F=2},{C=22},{H=40},{NN=140},{NNII=140},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9116.1-2000 PN10 FF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Bill of material
Flanges DN100-PN10 FF GB/T 9116.1-2000
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
A
outer dia. of steel tube;series I
114.3
114.3
mm
AII
outer dia. of steel tube;series II
108
108
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
220
220
mm
K
dia. of newel
180
180
mm
L
dia. of bolt
18
18
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
bolt standard
M16
M16
D
hermetic face
156
156
mm
F
hermetic face
2
mm
C
thickness of flanges
22
22
mm
H
height of flanges
40
40
mm
NN
neck of flanges;series I
140
140
NNII
neck of flanges;series II
140
140
mm
R
neck of flanges
6
6
mm
B
inner dia.of flanges;series I
116.0
116.0
mm
BII
inner dia.of flanges;series I
110
110
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청