Flanges DN40-PN40 MF GB/T 9116.2-2000
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.2-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.2-2000/pn4.0mpa/gb9116.2-2000pn4.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN40-PN40 MF GB/T 9116.2-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{AII=45},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{X=75},{Y=76},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=18},{H=32},{NN=70},{NNII=70},{R=5},{B=49.5},{BII=46},{PPATH=gb9116.2-2000pn4.0mf.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9116.2-2000 PN40 MF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with male and female face
Bill of material
Flanges DN40-PN40 MF GB/T 9116.2-2000
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
40
40
mm
A
outer dia. of steel tube;series I
48.3
48.3
mm
AII
outer dia. of steel tube;series II
45
45
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
150
150
mm
K
dia. of newel
110
110
mm
L
dia. of bolt
18
18
mm
N
amount of bolt
4
4
mm
M
bolt standard
M16
M16
D
hermetic face
84
84
mm
X
hermetic face
75
75
mm
Y
hermetic face
76
76
mm
F1
hermetic face
4.0
4.0
mm
F2
hermetic face
3.0
3.0
mm
C
thickness of flanges
18
18
mm
H
height of flanges
32
32
mm
NN
neck of flanges;series I
70
70
NNII
neck of flanges;series II
70
70
mm
R
neck of flanges
5
5
mm
B
inner dia.of flanges;series I
49.5
49.5
mm
BII
inner dia.of flanges;series I
46
46
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청