Hexagon thin nut - double chamfered JIS B 1181 M24x2
Chinese Manufacturers
LIANXIANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/lianxiang/jis_b1181_tndcf.prj},{NB=Hexagon thin nut - double chamfered JIS B 1181 M24x2},{IDNR=},{D=24},{D1=21.835},{P=2.000},{PG=B},{DW=33.25},{E=39.55},{M=12.0},{MW=8.72},{S=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
JIS B 1181 TNDCF - Hexagon thin nuts, double chamfered - feine
Bill of material
Hexagon thin nut - double chamfered JIS B 1181 M24x2
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
24
24
mm
D1
Core thread diameter
21.835
21.835
mm
P
Pitch of bolt
2.000
2.000
mm
PG
Product grade
B
B
DW
33.25
33.25
mm
E
39.55
39.55
mm
M
12.0
12.0
mm
MW
8.72
8.72
mm
S
36
36
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청