Screws GB/T 65 M4x25
Chinese Manufacturers
QUNLI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/qunli/gb65-2000.prj},{NB=Screws GB/T 65 M4x25},{IDNR=},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=25.000},{B=23.600},{DK=7.000},{K=2.600},{N=1.200},{T=1.100},{A=1.400},{R=0.200},{X=1.750},{BX=38.000},{V=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 125
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 65-2000 - Slotted cheese head screws
Bill of material
Screws GB/T 65 M4x25
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch of bolt
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
25.000
25.000
mm
B
Thread length
23.600
23.600
mm
DK
Diameter of the head
7.000
7.000
mm
K
Head height
2.600
2.600
mm
N
Width of slot
1.200
1.200
mm
T
Depth of the driving feature
1.100
1.100
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
X
Thread rudiment
1.750
1.750
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Q199 - End face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T3882-1995-ub - Rolling brarings-Insert bearings and eccentric looking c...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uelc - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ubpfl - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q361B - Hwxagon nuts,style 2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z8 - Locking assemblies, type Z8
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensio...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHL-40 - H-Type Lifers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T3882-1995-ue - Rolling brarings-Insert bearings and eccentric looking c...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z9 - Locking assemblies, type Z9
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q361C - Hwxagon nuts,style 2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uck - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensio...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
P-SOUK65-40 - Aerial Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청