SCS KR47
Chinese Manufacturers
RXZC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/rxzc/scs.prj},{NB=SCS_KR47},{KR=KR47},{DD=47},{D1=20},{C=24},{B1=25.6},{B2=40.5},{B3=9},{G=M20x1.5},{LG=21},{M=8},{M1=4},{C1=0.8},{R=1.00},{G1=20.0},{G2=1.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
SCS - SCS
Bill of material
SCS_KR47
KR
KR47
KR47
mm
DD
47
47
mm
D1
20
20
mm
C
24
24
mm
B1
25.6
25.6
mm
B2
40.5
40.5
mm
B3
9
9
mm
G
M20x1.5
M20x1.5
mm
LG
21
21
mm
M
8
8
mm
M1
4
4
mm
C1
0.8
0.8
mm
R
1.00
1.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 819.2-1997-H1 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T300-1995 - Rolling bearings-Four row tapered roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12A-Z1 - 12A-Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z9 - Locking assemblies, type Z9
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-N - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-LS - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z15 - Locking assemblies, type Z15
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-3 - CB-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-14-2002 - Elbow,B type,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBGM - Ball Guide Post Sets(with Moveable Stopper)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBDM - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청