HB4-25-2-18X58
Chinese Manufacturers
SHLONGRUN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shlongrun/hb4-25-2002.prj},{NB=HB4-25-2-18X58},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=0},{DN=18},{D=15.5},{D1=16.8},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=7.0},{T=18},{M1=M24X1.5},{DD1=24},{P1=1.5},{DD2=22},{DD3=21.6},{T1=12},{H1=6},{L=95},{L1=58},{L2=37},{L3=0},{L4=31},{S=24},{B=17},{DD4=24},{M3=7.97},{M4=22.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-25-2002 - Tee,screwed-onto,asymmetry,flared tube
Bill of material
HB4-25-2-18X58
IDNR
Ident number
SERIES
2
2
D0
nominal size
0
0
mm
DN
nominal size
18
18
mm
D
15.5
15.5
mm
D1
16.8
16.8
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
mm
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
7.0
7.0
mm
T
18
18
mm
M1
M24X1.5
M24X1.5
DD1
24
24
P1
1.5
1.5
mm
DD2
22
22
mm
DD3
21.6
21.6
mm
T1
12
12
mm
H1
6
6
mm
L
95
95
mm
L1
58
58
mm
L2
37
37
mm
L3
0
0
mm
L4
31
31
mm
S
24
24
mm
B
17
17
mm
DD4
24
24
mm
M3
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
7.97
7.97
kg
M4
weight of 100 pieces of steel in theory
22.7
22.7
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Q198C - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q330 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-N - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPD/LPDM/LPDF - Guide Post Pins for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 13806.1-92 B - Fasteners for fine mechanics-Cross recessed screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q199B - End face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-6-2002 - Union,with flange,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB6180-86 - Hexagon slotted and nuts,style 2-Product gradest A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청