HB 4-26-16
Chinese Manufacturers
SHLONGRUN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shlongrun/hb4-26-2002.prj},{NB=HB 4-26-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=0},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{L=74},{B=16},{S=24},{M1=8.25},{M2=22.98}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-26-2002 - Cross,flared tube
Bill of material
HB 4-26-16
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
nominal size
16
16
mm
DN
nominal size
0
0
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
L
74
74
mm
B
16
16
mm
S
24
24
mm
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
8.25
8.25
Kg
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
22.98
22.98
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
C20 K-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
08B-1 - 08B-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-9-2002 - Reducer,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
HB4-14-2002 - Elbow,B type,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 13806.1-92 C - Fasteners for fine mechanics-Cross recessed screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T62.1-2004 - Wing nuts-Round wing
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB56-88 - Hexagon thick nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-4-2002 - Union,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-8-2002 - Union,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청