Screws GB 834 M4X8
Chinese Manufacturers
SLT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/slt/gb834-88.prj},{NB=Screws GB 834 M4X8},{IDNR=},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{DK=12.000},{DKMAX=12.000},{DKMIN=11.730},{K=8.000},{KMAX=8.000},{KMIN=7.780},{K1=3.000},{K2=1.500},{RR=2.000},{R=0.200},{RMIN=0.200},{RE=5.600},{C=0.300},{D1=8.000},{D2=6.400},{L=8.000},{LMIN=7.710},{LMAX=8.290}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB 834-88 - Knurled thumb screws
Bill of material
Screws GB 834 M4X8
IDNR
Ident number
GUIGE
Thread specification
M4
M4
mm
D
4.000
4.000
mm
P
0.500
0.500
mm
DK
Before knurling
12.000
12.000
mm
DKMAX
12.000
12.000
mm
DKMIN
11.730
11.730
mm
K
8.000
8.000
mm
KMAX
8.000
8.000
mm
KMIN
7.780
7.780
mm
K1
3.000
3.000
mm
K2
1.500
1.500
mm
RR
2.000
2.000
mm
R
0.200
0.200
mm
RMIN
0.200
0.200
mm
RE
5.600
5.600
mm
C
0.300
0.300
mm
D1
8.000
8.000
mm
D2
6.400
6.400
mm
L
Nominal
8.000
8.000
mm
LMIN
7.710
7.710
mm
LMAX
8.290
8.290
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청